Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Firma
NUSSER
Beschreibung
Brico - Bank
Stückliste
B3640-0100
DESC
Bezeichnung
Bank Brico 2130mm
Bank Brico 1730mm
ARTNR
Artikelnummer
B3640
DN
Zeichnungsnummer
AQ709 130.00.B
LODLEVEL
LOD Ebene
400
200
WV
Variante Holz
FSC 100%
MD
Ausführung Metall (Farbe)
Farbbeschichtet in DB703
W
Gewicht
64.47 kg
V1
Varianten/Optionen 1
mit Rückenlehne
V2
Varianten/Optionen 2
zum Aufdübeln auf GOK
Preview - Generation

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen